IB444-034
Hammond Valve
Bronze Valves
Globes
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/bronze_valves/globes/593a_asmtab.prj},{NB=IB444-034H},{PN=593A-034},{PNH=IB444-034},{VS=3/4},{A=3.19},{B=5.13},{C=2.75},{CV=6.65},{MATL=Material/Specification},{LOD=H},{PPATH=593a_asmtpl.prj},{PR=300 SWP / 1000 WOG},{WT=2.2},{NO=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
IB444-034
IB444-034
Size
3/4
3/4
Inch
A
3.19
3.19
Inch
B
5.13
5.13
Inch
C
2.75
2.75
Inch
Cv
6.65
6.65
Material List
Material/Specification
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Pressure Rating
300 SWP / 1000 WOG
Weight
2.2
2.2
lbs.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도