IB423-114
Hammond Valve
Bronze Valves
Globes
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/bronze_valves/globes/1590t_asmtab.prj},{NB=IB423-114},{PN=1590T-114},{PNH=IB423-114},{VS=1 1/4},{A=5.00},{B=6.25},{C=3.75},{D=0.97},{E=3.06},{CV=20.00},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{PPATH=1590t_asmtpl.prj},{PR=150 SWP / 300 WOG},{WT=4.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
IB423-114
IB423-114
Size
1 1/4
1 1/4
Inch
A
5.00
5.00
Inch
B
6.25
6.25
Inch
C
3.75
3.75
Inch
D
0.97
0.97
Inch
E
3.06
3.06
Inch
Cv
20.00
20.00
Material List
Material/Specification
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Pressure Rating
150 SWP / 300 WOG
Weight
4.3
4.3
lbs.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도