BA-480B-114
Hammond Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/ball_valves/commercial/ba480b_asmtab.prj},{NB=BA-480B-114},{VS=1.25000000},{VSPN=114},{DWQ=},{BSMAT=B},{OP=},{MATL=Material/Specification},{A=1.26},{B=5.20},{C=2.75},{G=3.16},{CV=112},{LOD=},{PPATH=ba480b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part No.
BA-480B-114
BA-480B-114
Valve Size
1 1/4
1 1/4
Inch
Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Qualified
-
with Drinking Water Qualified
Body Material
Forged Brass
Ball/Stem Material
Brass
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
End Connection Type
Press x Press Ends
Operator
Handle
Thermal Insulated Handle
Handle
Thermal Insulated Handle
Materials List
Material/Specification
A
1.26
1.26
Inch
B
5.20
5.20
Inch
C
2.75
2.75
Inch
D
2.46
2.46
Inch
E
5.12
5.12
Inch
G
3.16
3.16
Inch
CV
112
112
Weight
1.8
1.8
Ibs
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도